Printklemme - ZFKDSA 2,5-5,08- 5 KMGY - 1985551

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985551
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918909260
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,500 g