Printkortklemme - KDS10/SO BU - 1985548

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 320 V, deling: 10 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985548
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918909185
Toldtarifnummer 85369010