Printkortstik - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5BD1-3NZELS - 1985535

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 4 A, poltal: 3, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985535
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACHAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918908980
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,240 g