Printkortklemme - MKDS 5/ 8-7,62 BG NZ5001128+/- - 1985506

Illustration viser en kombination som 2-polet variant med 6,35, 7,62 og 9,5 mm deling i grøn

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: Kiselgrå. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985506
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918908911
Toldtarifnummer 85369010