Printklemme - MKDS 5/ 8-7,62 BG NZ5001129+/- - 1985496

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: Kiselgrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985496
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4017918908904
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,953 g