Printkortklemme - MKDS 5/ 8-9,5 BG NZ500-1134+/- - 1985483

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: Kiselgrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985483
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4017918908898
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,392 g