Printkortklemme - MKDS 5/18-7,62 - 1985438

Illustration viser den 3-polede produktvariant

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 18, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985438
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918908348
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 51,100 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!