Printklemme - PTSA 1,5/24-3,5-Z - 1985412

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 400 V, deling: 3,5 mm, poltal: 24, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Forskudte loddeben, to rækker

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985412
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 40 STK
Katalogside Side 305 (CC_2005)
GTIN 4017918922481
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,211 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!