Printkortklemme - PTSA 1,5/14-3,5-F - 1985085

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 14, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985085
Pakningsstørrelse 60 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 60 STK
Katalogside Side 413 (C_1_2013)
GTIN 4017918922160
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,590 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!