Printkortklemme - PT 1,5/ 9-3,5-V - 1984837

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1984837
Pakningsstørrelse 100 STK
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 419 (C-1-2013)
GTIN 4017918946388
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,180 g
Toldtarifnummer 85369010