Printklemme - PT 1,5/10-PH-3,5-A - 1984549

Printkortstik, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 200 V, poltal: 10, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1984549
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356036221
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,347 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve