Printkortklemme - PT 1,5/15-PH-3,5 - 1984442

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 200 V, poltal: 15, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1984442
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 423 (C-1-2013)
GTIN 4017918936006
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,720 g