Printkortstik - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 GYWH - 1958999

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: gråhvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958999
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918898946
Toldtarifnummer 85366930