Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 GYWH - 1958960

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: gråhvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958960
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918898939