Printkortstik - UMSTBVK 2,5/ 9-STF-5,08(13579) - 1958957

Illustrationen viser 10-polet udgave

Bæreskinnestik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 9, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Direkte stikblok til bæreskinnemontering
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958957
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918900670
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,281 g