Printkortstik - UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 (1357) - 1958944

Illustrationen viser 10-polet udgave

Bæreskinnestik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 7, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Direkte stikblok til bæreskinnemontering
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958944
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918900687
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,300 g