Printkortstik - MC 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN26-R56 - 1958698

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958698
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918898465
Toldtarifnummer 85366930