Printkortstik - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C0,8 - 1958290

Illustrationen viser 10-polet udgave

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958290
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918900533
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,791 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!