Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 ABGY AU - 1958245

Illustrationen viser 10-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958245
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918897734
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,281 g