Gennemførings-grunddel - MCV 1,5/ 7-GF-3,5 THT-R56 - 1958216

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 7, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958216
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 163 (CC-2009)
GTIN 4017918897789
Toldtarifnummer 85366930