Printkortstik - PC 4/12-STF-7,62 BD:EB-PE Q - 1958164

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 20 A, poltal: 12, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958164
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918897307
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 51,764 g