Printkortstik - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY - 1958025

Illustrationen viser MSTB 2,5/5-ST-5,08 AU

Stikdel med T-kontur og skrueflange, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 250 V, med 5,08 mm deling, poltal: 5, tilslutning: skruetilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1958025
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918897192
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,226 g