Printkortstik - MSTB 2,5/23-ST-5,08 BD:1-23 - 1956580

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 23, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1956580
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918897109
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,063 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!