Printkortstik - CC 2,5/ 7-GFL-5,08P26THRR56 - 1956386

Illustrationen viser 6-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Two In One - stiftrækker skal altid sammensættes af et venstre (L) og et højre (R) segment. Vær opmærksom på det tilhørende modstykke blandt tilbehøret for at gøre THR-stiftrækken komplet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1956386
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 161 (CC-2005)
GTIN 4017918934231
Toldtarifnummer 85366930