Printkortstik - CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - 1956153

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 9, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Produkt med låseflange; brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download"

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1956153
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 301 (C_1_2013)
GTIN 4017918926908
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,419 g