Printkortstik - CCV 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - 1955824

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 10, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1955824
Pakningsstørrelse 140 STK
Salgsnøgle AAAFEB -
Minimum bestillingsmængde 140 STK
Katalogside Side 305 (C_1_2013)
GTIN 4017918926588
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,500 g