Printkortstik - MCD 0,5/12-G1-2,5 HT BK - 1955141

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 12, deling: 2,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Standardmodulelement i højtemperaturbestandigt kunsstof; egnet til reflowprocesser. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download".

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1955141
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADGB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 79 (CC_2005)
GTIN 4017918912550
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,455 g