Printkortstik - CCA 2,5/11-G-5,08 P26THRR88 - 1955125

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 11, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1955125
Pakningsstørrelse 240 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 240 STK
Katalogside Side 302 (C_1_2013)
GTIN 4017918925932
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,480 g