Printkortstik - CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR - 1954744

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1954744
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 299 (C_1_2013)
GTIN 4017918925567
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,766 g