Printkortstik - CC 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 - 1954618

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1954618
Pakningsstørrelse 330 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 330 STK
Katalogside Side 238 (CC_2009)
GTIN 4017918925437
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,400 g