Gennemgangsklemme - UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - 1954469

Gennemgangsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, TERMI-POINT®, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • På klemmernes opslidsede spadestiktunger kan der i stedet for et 6,3 mm spadestik tilsluttes et fuldisoleret eller to blanke 2,8 mm spadestik

Varedata

Bestillingsnøgle 1954469
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE511X -
GTIN 4017918269111
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,540 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)