Gennemgangsklemme - UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - 1954443

Gennemgangsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, TERMI-POINT®, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • På klemmernes opslidsede spadestiktunger kan der i stedet for et 6,3 mm spadestik tilsluttes et fuldisoleret eller to blanke 2,8 mm spadestik

Varedata

Bestillingsnøgle 1954443
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE511X -
GTIN 4017918052591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,600 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)