Printkortstik - MSTB 2,5/ 7-ST BD: 68-23 - 1954223

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 7, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1954223
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918896539
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,558 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!