Printkortstik - MC 1,5/ 8-GF-3,5 BK - 1954168

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding: 160 V, med 3,5 mm deling, poltal: 8, montering: lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1954168
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918896362
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!