Printkortstik - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5 C1 R1,4 BD - 1954126

Illustrationen viser 10-polet variant

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 4, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1954126
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918896287
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,747 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!