Gennemgangsklemme - UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) - 1954016

Gennemgangsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Spadestiktilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • På klemmernes opslidsede spadestiktunger kan der i stedet for et 6,3 mm spadestik tilsluttes et fuldisoleret eller to blanke 2,8 mm spadestik
  • Pladerne rager kun lidt ud over metaldelene, fordi der forventes tilslutning af fuldisolerede spadestik
  • Den frontale spadestiktilslutning er det optimale fortrådningskoncept ved trange pladsforhold, og når kabelkanalerne skal flyttes tæt hen til klemrækken

Varedata

Bestillingsnøgle 1954016
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE511X -
Katalogside Side 498 (C_1_2017)
GTIN 4017918052560
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,778 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)