Gennemførings-grunddel - MCDN 1,5/15-G1-3,5 P26THR - 1953842

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 15, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Pinlængden er 2,6 mm. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download"

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1953842
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Katalogside Side 219 (C_1_2013)
GTIN 4017918919375
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,314 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)