Gennemførings-grunddel - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR - 1953648

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 14, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Produkt med låsehage. Pinlængden er 2,6 mm. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download"

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1953648
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 219 (C_1_2013)
GTIN 4017918919559
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,350 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)