Printkortstik - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR - 1952830

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 7, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Pinlængden er 26 mm. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download".

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1952830
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEGB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 221 (C_1_2013)
GTIN 4017918920043
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,910 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve