Printkortstik - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF - 1952021

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1952021
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Katalogside Side 201 (C_1_2013)
GTIN 4017918942663
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,630 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!