Printkortstik - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 - 1951611

Illustrationen viser 10-polet udgave

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951611
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918889821
Toldtarifnummer 85366930