Printkortstik - SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK - 1951608

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951608
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918889685
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!