Printkortstik - MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:10-12SO - 1951569

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951569
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918889678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,265 g