Printkortstik - FKC 2,5/ 3-ST BK - 1951475

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951475
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918889159
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,977 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!