Printkortstik - GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 GY - 1951310

Illustrationen viser en 4-polet variant i farven grøn

Printkortstik, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951310
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918888824
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,890 g