Printkortstik - IC 2,5/ 4-ST-5,08 CW - 1951200

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951200
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918888756