Printkortstik - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81 CW - 1951161

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1951161
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918888732