Gennemførings-grunddel - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT-R56 - 1950984

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950984
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918889029
Toldtarifnummer 85366930