Printkortstik - FKC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 BD:5X11 - 1950955

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950955
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918888527
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,292 g