Printkortstik - MSTB 2,5/ 8-GF GY - 1950874

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950874
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918888367
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!